Global icon

스마트글래스

스마트글래스



Standard ZIF

  • FH58

    추천

    0.2/0.25mm 피치, 높이 0.9mm, 위쪽 및 아래쪽 접촉, 뒤로 대칭 이동

  • FH64MA

    추천

    0.25mm 피치, 높이 0.5mm 상접점, 백 플립

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

One Action Lock

  • FH72

    추천

    0.3mm 피치 높이 0.9mm에 접점 원 액션 유형 높은 FPC 유지력 FPC 커넥터

  • 0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector

USB Type-C

  • CX

    추천

    차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터

RF Cable and RF switch

  • MS-180

    추천

    0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection

  • X.FL

    추천

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

FPC-to-Board

  • BK13

    추천

    0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A

  • BK35

    추천

    0.35mm Pitch / 2.2mm Depth / 0.6mm Stacking Height High-Frequency, High-Speed, Shielded, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM28

    추천

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • BM50

    추천

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM55

    추천

    0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector

Coaxial

  • DF56

    추천

    0.3mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터

  • DF81

    추천

    0.4mm Pitch, 수평결합, 세선동축 커넥터

Micro Wire-to-Board

  • DF53

    추천

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF58

    추천

    [SnapBee™] 높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터

  • DF65

    추천

    [SnapBee™]1.7mm Pitch, Board to Wire 저배 전원용 커넥터

이 용도 솔루션 제품 목록