Global icon

시리즈 검색 :5개 있습니다
  • FH48
    추천

    FH48 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 6.18mm, 수직접속, 쉴드 FFC 대응 고속전송 커넥터

    1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응
    2. 임피던스 정합 단자 설계
    3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    4. Flip Lock 방식을 통한 작업 편의성 향상
    5. 자동실장 대응
    6. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 제품 높이
    • 6.18 mm
    • 제품 폭
    • 4.7 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.47 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • V-by-One HS
    • 전송 속도
    • 3.75 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH67
    추천

    FH67 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 제품 높이
    • 5.2 mm
    • 제품 폭
    • 3.57 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC, 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.57 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.45 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • TF38
    추천

    TF38 시리즈

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC
    Connector


    1. User-friendly design
    2. FPC/FFC side catcher design
    3. Prevents Actuator from Coming Off
    4. Enhanced Mounting Workability
    5. Halogen-Free

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.2, 22.2, 23.2, 25.7, 28.2, 33.2 mm
    • 제품 높이
    • 5.2 mm
    • 제품 폭
    • 4.96 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.05 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.96 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH12

    FH12 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 2.0mm Bottom Contact, Front Flip

    1. Rotating one-touch ZIF mechanism
    2. Clear tactile click
    3. Supports high density mounting
    4. Top & Bottom Contact and Vertical Mount type
    5. 1mm pitch product
    6. Reinforced actuator
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • 제품 높이
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • 제품 폭
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • 접점 위치
    • 하접점, 상접점, 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평, 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 액추에이터 방식
    • Front, 수직타입
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH40

    FH40 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 5.8mm, Vertical Connection, FPC/FFC Connector

    1. Reduction in Connection Man- Hours(30% reduction compared to our conventional items)
    2. Prevention of Half and Diagonal Joints
    3. Robust Design and No Falling off Actuator
    4. Excellent Workability with Flip- Lock Design
    5. FPC/ FFC Thickness 0.3mm Compatible
    6. Pick- up Surface for Automatic Mounting
    7. Halogen-free
    8. FPC/ FFC is interchangeable with FH28.

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.57, 10.57, 12.57, 15.57, 20.57, 23.07, 25.57, 30.57, 32.57, 40.57 mm
    • 제품 높이
    • 5.8 mm
    • 제품 폭
    • 5.65 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.65 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.65 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :5개 있습니다