Global icon

시리즈 검색 :4개 있습니다
  • GT43
    추천

    GT43 시리즈

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터, 단자, 기타
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 1
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 제품 폭
    • 제품 높이
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 실드, 리테이너
  • HVH-280(Waterproof)
    추천

    HVH-280(Waterproof) 시리즈

    내진 방수 성능을 갖춘 소형 전원 인터페이스 커넥터
    차재 대응 고전압 커넥터

    1. 실장면적 대폭 축소, 차량용 invertor 등 전장품의 소형화를 추진
    2. IPX9K
    방수 대응
    3. 확실한 결합을 위해 CPA 기구 적용
    4. 감전 사고 방지 및 작업자의 안전성 확보
    5. 뛰어난 노이즈 내성
    6. 내진 성능
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 소켓, 단자, 기타
    • 부품
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • IP X9K
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 핀수
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 9.5 mm
    • 접점부 도금
    • 주석
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 30.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 14
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 12
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 120 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 악세서리
  • GT17H/HN

    GT17H/HN 시리즈

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
    • 부품
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 4, 8, 16
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0, 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 제품 폭
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 제품 높이
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle, Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 그린, 블랙, 블루, 다크 그레이, 라이트 그레이, 브라운
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리, 하우징, 리테이너, 절연 케이스
  • GT8E

    GT8E 시리즈

    고신뢰성 차량용 커넥터

    1. 밀폐형 딤플 구조로 접점부 산화 방지
    2. 오삽입 방지구조 적용
    3. 비틀림 방지구조 적용
    4. SMT 타입 PCB 실장 구조
    · 높은 PCB 박리 강도

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 잭, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 7.1, 7.9, 8.6, 10.55, 12.0, 12.6, 12.9, 13.0, 13.7, 14.4, 14.6, 15.6, 16.6, 17.8, 18.4, 18.55, 18.8, 19.4, 20.6, 21.4, 21.85, 22.4, 23.3, 24.6, 25.3, 26.4, 27.25, 27.45, 28.4, 28.6, 30.0, 30.2, 31.25, 34.0, 34.2, 35.3, 36.4, 36.45 mm
    • 제품 폭
    • 9.5, 9.95, 10.0, 11.0, 11.1, 21.8 mm
    • 제품 높이
    • 5.7, 6.0, 6.9, 7.0, 7.6, 9.83, 10.0, 10.23, 11.95, 12.0, 12.1 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 20, 22, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 24, 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징
시리즈 검색 :4개 있습니다