HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
Card Edge용 0.8mm Pitch, Floating Board to Board Connector
1. Pitch : 0.8mm 2. 높이 : Stakcing Height 22mm MIN 3. Pin : 40/60/80/100/120 4. Floating 가동량 (X축 : ± 0.6mm MAX, Y 축 : ± 0.6mm MAX) 5. 전송 속도 : 2.5Gbps (PCIe-Gen.1) 6. 중계 기판 Customized 7. 전류량 : 0.5A / pin 8. 자동 실장 대응 (흡착 테이프 표준 첨부) 9. 넓은 Guide 설계로 우수한 결합성
0.8mm Pitch, SpeedEdge – High Speed, Card Edge Connector 1 Molex “SpeedEdge” Licensed Second Source 2 25⁺Gbps per differential pair (Supports PCIe Gen.4) 3 Impedance design suitable for both 85Ω and 100Ω systems (92Ω Impedance Target) 4 0.8mm Pitch High Density Mounting
[신규 설계 비추천]
2.54mm Pitch, Card Edge 커넥터 1. Pitch 2.54mm 2. 다양한 Pin Variation 3. 기판실장 방식 : On Board 타입 4. 기판 오삽입 방지