Board to Wire
-
DF51
추천[SignalBee™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)
-
DF51K
추천[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF60
추천[EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)
-
HVH-280
추천High Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃
-
ZE05
추천High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)
I/O
-
CX
추천차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터
-
EM30MSD
추천200A 대응 서비스 플러그
-
GT32
추천고속전송 쉴드 커넥터
-
내진 방수 성능을 갖춘 소형 전원 인터페이스 커넥터
-
IX
추천[ix Industrial™] IEC 표준 준수 차세대 산업용 변속기 커넥터
-
LF
추천소형·방수 쉴드 커넥터
-
POK15
추천보드대 케이블동축커넥터
-
POK16
추천7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive