Global icon

시리즈 검색 :4개 있습니다
  • FH48
    추천

    FH48 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 6.18mm, 수직접속, 쉴드 FFC 대응 고속전송 커넥터

    1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응
    2. 임피던스 정합 단자 설계
    3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    4. Flip Lock 방식을 통한 작업 편의성 향상
    5. 자동실장 대응
    6. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 제품 높이
    • 6.18 mm
    • 제품 폭
    • 4.7 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.47 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • V-by-One HS
    • 전송 속도
    • 3.75 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH41

    FH41 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 2.5mm, 쉴드 FFC 대응, 고속전송 커넥터

    1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응
    2. 임피던스 정합 단자 설계
    3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    4. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성
    5. 자동실장 대응
    6. 할로겐 프리 대응
    *IEC 61249-2-21 준거
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 제품 높이
    • 2.5 mm
    • 제품 폭
    • 6.2 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 6.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.2 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 전송 속도
    • 3.75 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M 시리즈

    0.5/0.4 피치, 1.5mm 높이 아래 접점, 프런트 플립 고속 전송대응, FPC 커넥터

     

    1. 그라운드 단자를 갖춘 고속 전송 대응 FPC용 커넥터

    2. 임피던스 정합 단자 설계(16 Gbps 지원)

    3. 0.4mm/0.5mm 피치 선택 가능

    4. 플립록 방식의 명확한 클릭감과 FPC 위치 지정 메커니즘을 통한 높은 접촉 신뢰성

    5. 커넥터 하부의 패턴 금지 구역이 필요 없음(오버몰딩 구조)

    6. 환경 대응. 할로겐 프리. 커넥터에 기준치 이상의 염소와 브롬을 사용하지 않았습니다.

    *IEC 61249-2-21에 따라 정의

    7. 다양한 전송 규격을 지원

    - USB 4Gen. 2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen. 4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b (8.1⁺Gbps)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.4, 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • 제품 높이
    • 1.5 mm
    • 제품 폭
    • 4.2 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 고속 FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.0 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.2 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 10, 22, 31, 40
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.4, 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • 전송 속도
    • 16.0 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 40.0, 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.4, 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FX16

    FX16 시리즈

    차세대 고속전송용, 0.5mm Pitch, Board to Wire 커넥터

    1. 차세대 고속전송 대응
    2. V-by-One®HS 대응 커넥터
    3. FFC 하네스 작업 용이한 Flip Lock 하네스 구조 (특허취득 완료)
    4. 케이블 수직결합, 수평발거
    5. 다양한 Variation : 플러그, 케이블, 결합방법, 핀수
    6. RoHS 대응품
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Ground plate
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 21, 31, 41, 51
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • 제품 폭
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • 제품 높이
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 납땜, FFC 접속
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 FFC, 세선동축 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 40
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 36
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 80 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :4개 있습니다