인터페이스 커넥터
-
AU1
추천차량용 USB Type-C 커넥터
-
CX
추천차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터
-
GT25
추천0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector
-
GT32
추천고속전송 쉴드 커넥터
-
GT43
추천Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector
-
ZE05
추천High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)
-
ZE05(Hybrid)
추천High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
-
ZK1
추천높은 열 내성, 높은 진동 내성, 2mm 피치, 보드대FPC, 차량용 커넥터
FPC/FFC
-
FH52C
추천1.0mm 피치, 2.0 mm 높이 아래 접점, 전면 플립, CIC 커넥터
-
FH52K
추천0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응
-
FH63S
추천0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응
-
FH65
추천0.5mm 피치, 높이 1.2mm 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응
-
FH67
추천0.5mm 피치, 높이 5.2mm 수직 접속, 원 액션 록 2점 접점, 125℃ 대응
-
FH69
추천0.5mm 피치, 높이 2.3mm 상하 접점, 백플립 2점 접점, 125℃ 대응
-
FH75/FH75M
추천0.5/0.4mm 피치, 높이 2mm 하접점, 프론트 플립 2점 접점, 125℃ 대응
-
FH79
추천0.3mm 피치, 1.2mm 높이, 상단 및 하단 접점, 125°C 내열성, 자동차용 백 플립 FPC 커넥터