Global icon

복사기/복합기

복사기/복합기

Board to Wire

  • DF51

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)

  • DF51K

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF59M

    추천

    1핀, 수평결합, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)

  • DF63

    추천

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

  • [SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

더 보기

랙 & 패널

  • 각형, 소형, 다극 랙/패널 압착 커넥터

  • Small, Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector

  • 각형 소형 다극 랙/패널 압착 커넥터

  • 각형 초소형 다극 랙/패널 압착 커넥터

고속전송 대응 Board to Board

  • ER8

    추천

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

FPC/FFC

  • FH48

    추천

    0.5mm 피치, 높이 6.18mm 수직 접속 실드 FFC 전용

  • FH52K

    추천

    0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • 0.5mm 피치, 높이 2.0mm 하접점, 프론트 플립

  • 0.5mm 피치, 높이 5.8mm 수직 연결

  • 0.5mm 피치, 높이 2.5mm 하접점, 프론트 플립 실드 FFC 전용

더 보기

Board to Board

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX2B

    추천

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

  • [FunctionMAX™] 플로팅 구조, 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX4

    1.27mm Pitch, 결합높이 5mm~11mm

  • FX6

    결합높이 5~9mm, 0.8mm Pitch 커넥터

더 보기

광 액티브 커넥터

  • Active Optical Connector

이 용도 솔루션 제품 목록