Global icon

UPS

UPS



분전

  • DF60

    추천

    [EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)

  • EF2

    500A 대응 ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)

전원용 Wire to Wire

  • DF60

    추천

    [EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)

  • 90A 대응, One Touch Lock, 전원용 1핀 커넥터

배터리모듈 접속

  • FX30B

    추천

    [FunctionMAX™] 25A Max. 대응, 위치차이 흡수, Board to Board, 전원연결용 커넥터

  • PS3C

    추천

    L자형 플러그에 의한 공간절감 배선.

  • 105A, Power/Signal Hybrid Plug-in Connectors

  • PS4

    High Current Connector for Busbar Applications

신호용 Wire to Wire

  • DF51

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)

  • DF51K

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF62

    추천

    [SignalBee™] Slim In-Line/THT Connectors

  • FH52K

    추천

    0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH63S

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응

더 보기
이 용도 솔루션 제품 목록