Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • HIF3B

    HIF3B 시리즈

    MIL 규격 준수, 리본 케이블 커넥터

    1. MIL 규격 준수 (MIL-C-83503)
    2. UL 인증 취득 완료
    3. 오삽입 방지 Guide Key 부착
    4.. 적합전선 : 〈UL2651〉 AWG#28 플랫 케이블

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 기타, 하우징, 악세서리
    • 부품
    • Cover case, Polarization key
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 준거 규격
    • MIL
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 6, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 100
    • 정격전류
    • 1.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2, 4
    • 실장 Pitch
    • 2.54 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 12.19, 17.25, 17.27, 22.35, 24.8, 24.89, 26.92, 29.95, 29.97, 32.0, 35.05, 37.1, 37.55, 37.59, 39.6, 42.63, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.35, 55.37, 57.4, 62.5, 68.04, 68.05, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 제품 폭
    • 6.0, 8.5, 9.0, 9.5, 27.3, 27.4, 29.3 mm
    • 제품 높이
    • 7.0, 8.0, 9.0, 14.4, 18.0, 21.5, 27.3, 29.3 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP, Wire wrapping
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.2, 0.76 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착, 압접
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어, 플랫 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26, 28, 30, 36
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 22, 24, 26, 32
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -30 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • HIF3M*W

    HIF3M*W 시리즈

    MIL 규격 준수품 (MIL-C-83503)

    1. MIL 규격 준수품
    2. UL 인증품
    3. 오삽입 방지 기구
    4. 뛰어난 조작성

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • MIL
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 2.54 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 제품 폭
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • 제품 높이
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류, 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.15 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압접
    • 적합 전선 타입
    • 플랫 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
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
  • PCN10

    PCN10 시리즈

    IEC603-2 / DIN41612 Standard Compliant Products

    1. Complies with DIN Standard
    2. Number of Positions
    3. Two-point Contact Design
    4. Wide Applications
    5. Stacking Height Variation
     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클, 소켓, 단자, 악세서리
    • 부품
    • Polarizing key
    • 준거 규격
    • IEC, DIN
    • 안전규격
    • UL
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 실장 Pitch
    • 2.54 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 결합 높이
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 핀수
    • 16, 20, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :3개 있습니다