신호용 Wire to Wire
-
DF51
추천[SignalBee™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)
-
DF51K
추천[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF62
추천[SignalBee™] Slim In-Line/THT Connectors
-
FH52K
추천0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응
-
FX2B
추천1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors
-
ZE05
추천High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)
-
ZE05(Hybrid)
추천High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[FunctionMAX™] 플로팅 구조, 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터
-
MIL 규격 준수품 (MIL-C-83503)
-
2.54mm Pitch, Bottom Entry 타입 커넥터
전원용 Wire to Wire
-
FX30B
추천[FunctionMAX™] 25A Max. 대응, 위치차이 흡수, Board to Board, 전원연결용 커넥터
분전
-
DF60
추천[EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)
-
500A 대응 ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)
배터리모듈 접속
-
DF60
추천[EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)
-
PS3C
추천L자형 플러그에 의한 공간절감 배선.
-
500A 대응 ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)
-
90A 대응, One Touch Lock, 전원용 1핀 커넥터
-
대전류 커넥터 (100A, 200A, 300A)
-
High Current Connector for Busbar Applications