Global icon

산업용로봇

산업용로봇



Board to Wire

  • DF51

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)

  • DF51K

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF60

    추천

    [EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)

  • DF62

    추천

    [SignalBee™] Slim In-Line/THT Connectors

  • DF62W

    추천

    [SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

더 보기

I/O

  • HR22K

    추천

    소형, 방수, 푸쉬온(Push-On) 대검 잠금 커넥터

  • HR25A

    추천

    소형 Push/Pull 커넥터

  • HR30

    추천

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

  • HR34B

    추천

    Push-on Bayonet Lock 소형·방수 커넥터

  • IX

    추천

    [ix Industrial™] IEC 표준 준수 차세대 산업용 변속기 커넥터

더 보기

Board to Board

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

  • FX27

    추천

    [FunctionMAX & trade ;] 카드 모서리 연결0.8mm 피치 보드 연결용 부동커넥터

  • FX30B

    추천

    [FunctionMAX™] 25A Max. 대응, 위치차이 흡수, Board to Board, 전원연결용 커넥터

FPC/FFC 

  • FH28K

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.55mm 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH63S

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응

이 용도 솔루션 제품 목록