Global icon

MRI/CT

MRI/CT



Board to Wire

  • DF60

    추천

    [EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)

  • [EnerBee™] 7.92mm Pitch, 고전류 대응, 내부 전원용 커넥터

  • [EnerBee™] 3.3mm Pitch, 내부 전원용 소형 커넥터

  • LVDS 대응, 1.0mm Pitch, Board to Wire 커넥터

비자성 커넥터

  • MRF14

    추천

    Non-Magnetic, Long-Life Connector

  • SMT Low Profile 소형 동축 커넥터

  • 비자성, 수직결합, 8핀 동축 커넥터

I/O

  • HR41

    추천

    플라스틱 Shell 실외용 방수 커넥터

  • IX

    추천

    [ix Industrial™] IEC 표준 준수 차세대 산업용 변속기 커넥터

  • PQ50

    추천

    Power Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment

FPC/FFC

  • FH28K

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.55mm 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH48

    추천

    0.5mm 피치, 높이 6.18mm 수직 접속 실드 FFC 전용

  • 0.5mm 피치, 높이 2.5mm 하접점, 프론트 플립 실드 FFC 전용

  • 0.5/0.4mm 피치, 1.5mm 높이 아래 접점, 프런트 플립 고속 전송대응, FPC 커넥터

Board to Board

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

  • IT18

    추천

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

  • IT3

    추천

    고속전송 대응 (10⁺Gbps), BGA 실장, 메자닌 커넥터

더 보기
이 용도 솔루션 제품 목록