Global icon

서비스 로봇

서비스 로봇



내부 연결 : 기판 대 기판

  • DF12N

    추천

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF40

    추천

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

내부 연결 : 기판 대 케이블

  • DF57

    추천

    [SnapBee™] Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터

  • [SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

  • [SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector

내부 연결 : 기판 대 FPC

  • FH52K

    추천

    0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH63S

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

  • 0.5mm 피치, 높이 2.5mm 하접점, 프론트 플립 실드 FFC 전용

안테나 / 마이크 모듈 연결 : 동축 케이블 커넥터

  • U.FL

    추천

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

  • X.FL

    추천

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

중계 접속 용 : 광 커넥터

  • Active Optical Connector

중계 접속 용 : 중계 커넥터

  • DF62

    추천

    [SignalBee™] Slim In-Line/THT Connectors

  • DF62W

    추천

    [SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

  • DF63W

    추천

    [[EnerBee™] 3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터

중계 접속 용 : 원형 커넥터

  • HR30

    추천

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

  • LF

    추천

    소형·방수 쉴드 커넥터

  • 고성능 소형·환형 커넥터

Inline: Hybrid

  • BH12

    추천

    20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector

배터리 연결 : 기판 대 기판

  • FX30B

    추천

    [FunctionMAX™] 25A Max. 대응, 위치차이 흡수, Board to Board, 전원연결용 커넥터

배터리 연결 : 기판 대 케이블

  • DF60

    추천

    [EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)

  • DF61Y

    추천

    [SnapBee™] Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터

  • DF63

    추천

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

  • [EnerBee™] 3.3mm Pitch, 내부 전원용 소형 커넥터

인터페이스 용 : I / O 커넥터

  • CX

    추천

    차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터

  • IX

    추천

    [ix Industrial™] IEC 표준 준수 차세대 산업용 변속기 커넥터

이 용도 솔루션 제품 목록