Global icon

짐벌 카메라

짐벌 카메라



안테나 연결

  • U.FL

    추천

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

USB Type-C

  • CX

    추천

    차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터

배터리 연결

  • BK22

    추천

    0.4mm Pitch, 0.7mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM25

    추천

    고전류 10A 대응, 결합높이 0.7mm, Board to FPC 커넥터

모터 연결

  • DF57

    추천

    [SnapBee™] Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터

  • DF61Y

    추천

    [SnapBee™] Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터

  • FH62

    추천

    0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입

  • FH72

    추천

    0.3mm 피치 높이 0.9mm에 접점 원 액션 유형 높은 FPC 유지력 FPC 커넥터

마이크로 SD

  • DM3N

    추천

    Push-Push 타입, 초저배 micro SD™ 카드 커넥터

디스플레이

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

메인 / CMOS

  • DF56

    추천

    0.3mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터

  • DF80

    추천

    0.5mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터

이 용도 솔루션 제품 목록