Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • AU1
    추천

    AU1 시리즈

    차량용 USB Type-C 커넥터

    1 시장에서 검증된 CX 시리즈 (USB Type-C) 내부구조 사용
    2 내진성, 내열성 등 엄격한 차량 내 요구를 충족하는, 높은 신뢰성 커넥터
       - USCAR-2, USCAR-30호환 
    3 CPA (커넥터 위치 보증기구)에 의한 확실한 맞물림 실현
    4 2종류의 맞물림키 구조를 준비했습니다.
       - 표준, A키
    5 다양한 전송표준 지원
       - USB, Display Port, HDMI 등

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 1000 mm
    • 일반 호칭
    • |K|USB Type-C
    • 준거 규격
    • USB3.2
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 핀수
    • 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 20.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 20.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너, 실드
  • CX
    추천

    CX 시리즈

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Plug unit, Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 1000 mm
    • 일반 호칭
    • |K|USB Type-C
    • 준거 규격
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • 전송 속도
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 16, 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Friction, Screw
    • 정격전류
    • 5.0, 6.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Standard off-set
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 80, 85, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -20 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 장치, 셸, 플러그 리셉터클
  • ZX
    추천

    ZX 시리즈

    >Micro-USB (USB2.0) 커넥터


    휴대단말용 USB 인터페이스 Micro-USB 커넥터
    리셉터클, 플러그 모두 풍부한 Variation을 갖추고 있으며, 다양한 사용용도 및 구현 형태에 대응 가능

    1. USB2.0 대응
    2. 리셉터클 Variation
    3. 플러그 Variation
    4. 부드러운 삽발거력 구조로 고수명 실현
    5. Micro-USB인증 (TID번호) 업계 최초 취득

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • MicroUSB
    • 준거 규격
    • USB
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0
    • 전송 속도
    • 0.48 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 5
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.65 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 1.8 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard bottom-mount
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :3개 있습니다