Global icon

시큐리티기기

시큐리티기기




  • DF36

    추천

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF56

    추천

    0.3mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터

  • DF80

    추천

    0.5mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터

  • DF81

    추천

    0.4mm Pitch, 수평결합, 세선동축 커넥터

Board to Wire

  • DF51

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)

  • DF51K

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF52

    추천

    [SignalBee™] 0.8mm Pitch, 소형·견고, Board to Wire 커넥터

  • DF53

    추천

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF57

    추천

    [SnapBee™] Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터

더 보기

Board to Board

  • DF12N

    추천

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF17

    추천

    0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • DF40

    추천

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX25

    추천

    [FunctionMAX ™] 0.4 mm 피치, 소형, 부동, 보드 대 보드 커넥터

  • [FunctionMAX™] High Speed Transmission, 0.5mm Pitch for PCB Connections

I/O

  • BNC75

    추천

    12G-SDI 표준 규격, 75옴, 동축 ​ 커넥터

  • CX

    추천

    차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터

  • D.FL75

    추천

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

  • HR30

    추천

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

  • IX

    추천

    [ix Industrial™] IEC 표준 준수 차세대 산업용 변속기 커넥터

더 보기

고속전송 대응 Board to Board

  • ER8

    추천

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

  • [FunctionMAX™] High Speed Transmission, 0.5mm Pitch for PCB Connections

더 보기

FPC/FFC

  • FH52K

    추천

    0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

  • 0.5mm 피치, 높이 2.5mm 하접점, 프론트 플립 실드 FFC 전용

  • 0.5/0.4mm 피치, 1.5mm 높이 아래 접점, 프런트 플립 고속 전송대응, FPC 커넥터

이 용도 솔루션 제품 목록