인터페이스 커넥터
-
AU1
추천차량용 USB Type-C 커넥터
-
GT25
추천0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector
-
GT43
추천Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector
-
ZE05
추천High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)
-
ZE05(Hybrid)
추천High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
Board to Board
-
BM54
추천Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications
-
DF12N
추천0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector
-
DF40T
추천0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
-
FX23
추천[FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터
-
FX23L
추천[FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board
-
KP27F
추천125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector, 0.5mm Pitch / 21mm Stacking Height
FPC/FFC,FPC-to-Board
-
FH52K
추천0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응
-
FH63S
추천0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응
-
FH65
추천0.5mm 피치, 높이 1.2mm 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응
-
FH67
추천0.5mm 피치, 높이 5.2mm 수직 접속, 원 액션 록 2점 접점, 125℃ 대응
-
FH69
추천0.5mm 피치, 높이 2.3mm 상하 접점, 백플립 2점 접점, 125℃ 대응
-
FH75/FH75M
추천0.5/0.4mm 피치, 높이 2mm 하접점, 프론트 플립 2점 접점, 125℃ 대응
-
FH79
추천0.3mm 피치, 1.2mm 높이, 상단 및 하단 접점, 125°C 내열성, 자동차용 백 플립 FPC 커넥터
-
ZK1
추천높은 열 내성, 높은 진동 내성, 2mm 피치, 보드대FPC, 차량용 커넥터
-
0.5/0.4mm 피치, 1.5mm 높이 아래 접점, 프런트 플립 고속 전송대응, FPC 커넥터