BM28 시리즈
0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
FH62 시리즈
0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입
FH72 시리즈
0.3mm 피치 높이 0.9mm에 접점 원 액션 유형 높은 FPC 유지력 FPC 커넥터
FH34 시리즈
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
CX 시리즈
차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터
BM54 시리즈
Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications
FX25 시리즈
[FunctionMAX ™] 0.4 mm 피치, 소형, 부동, 보드 대 보드 커넥터
DF57 시리즈
[SnapBee™] Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터
BM50 시리즈
0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector
DF65 시리즈
[SnapBee™]1.7mm Pitch, Board to Wire 저배 전원용 커넥터