Global icon

초음파진단장치

초음파진단장치



세선동축 커넥터

  • DF36

    추천

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF56

    추천

    0.3mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터

  • DF80

    추천

    0.5mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터

  • DF81

    추천

    0.4mm Pitch, 수평결합, 세선동축 커넥터

I/O

  • DH

    추천

    고속전송, 1.0㎜ Pitch, 소형 인터페이스 커넥터

  • EX

    0.8mm Pitch, 의료기기 & 산기 커넥터

  • High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

FPC/FFC

  • FH28K

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.55mm 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH35C

    추천

    0.3mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, FPC 커넥터

  • FH48

    추천

    0.5mm 피치, 높이 6.18mm 수직 접속 실드 FFC 전용

  • FH58

    추천

    0.2/0.25mm 피치, 높이 0.9mm, 위쪽 및 아래쪽 접촉, 뒤로 대칭 이동

  • FH72

    추천

    0.3mm 피치 높이 0.9mm에 접점 원 액션 유형 높은 FPC 유지력 FPC 커넥터

더 보기

Board to Board

  • DF37

    추천

    0.4mm Pitch, 결합높이 0.98/1.5mm

  • DF40

    추천

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • ER8

    추천

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • IT18

    추천

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

더 보기
이 용도 솔루션 제품 목록