Global icon

제품검색: 1 건 있습니다.

선택된 조건

  • 생산 현황:생산종료 예정 
조건 검색

조건 검색

  • KP10BH-8S-SF(800)

    KP10BH-8S-SF(800)
    CL0480-0293-0-00

    생산종료 예정 RoHS (EU)2015/863
    대체품명 KP10BJ-8S-SF(800)
    CL0480-0355-0-00
    대체구분 Hirose
    • 커넥터 형태
    • 소켓
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC
    • 적합 카드 타입
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 카드버스 대응
    • 쉴드 기능
    • 있음
    • 이젝트 버튼 방향
    • 제품 높이
    • 1.25 mm
    • 스탠드오프
    • 검출스위치
    • 있음
    • 이젝트 기구
    • Push-pull
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 삽발 횟수
    • 5000
    • 핀수
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 정격전압 (AC)
    • AC 10.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • RoHS (EU)2015/863
    • 적합
    • SVHC
    • 문의
    • 커넥터 형태 정보
제품 비교
CSV 다운로드
제품검색: 1 건 있습니다.