Global icon

제품검색: 1 건 있습니다.

선택된 조건

  • 생산 현황:생산종료 예정 
조건 검색

조건 검색

  • TF31-10(4)SA-1SH(800)

    TF31-10(4)SA-1SH(800)
    CL0480-0169-2-00

    생산종료 예정 RoHS (EU)2015/863
    대체품명 TF31-10(4)SA-1SH(800)
    CL0480-0169-0-77
    대체구분 Hirose
    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 9.3 mm
    • 제품 높이
    • 1.75 mm
    • 제품 폭
    • 5.7 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 4
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • RoHS (EU)2015/863
    • 적합
    • SVHC
    • 문의
    • 커넥터 형태 정보
제품 비교
CSV 다운로드
제품검색: 1 건 있습니다.