RP17-13J-12SC(71)
CL0113-0515-5-71
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- RP17-13J-12SC(71)
- HRS NO
- CL0113-0515-5-71
기본성능
- 커넥터 형태
- 잭
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 정격전류
- 5.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 100.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 140.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 12
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 13 mm
- 사용온도범위 (Max.)
- 60 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- 접촉저항
- 15.0 mΩ Max.
- 내전압
- 1000 V Max.
- Lock 방식
- Push-pull
- 결선방법
- 압착
- 케이블 외경
- 5.3 mm
- 삽발 횟수
- 1000
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 외장재료
- 플라스틱
- 외장 표면 마감
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 컨택트 성별
- Female
- 하우징 색상
- 블랙
- 패널 장착방법
- 개구부 방향
- Straight
- 기판고정방법
- 납 오름 방지 구조
- 키
- 없음
- 캡 재료
제품사이즈
- 도금두께
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 15.5 mm
- 제품 폭
- 44.0 mm
- 제품 높이
- 15.5 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 비고
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 200 PCS
- 제품 질량
- 5.03 g
- Static Sensitive
- 없음
- 박스 입수
- 800 PCS
기타
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 케이블 색상
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [RP17-13J-12SC(71)_CL0113-0515-5-71_2DDrawing_0001174421.pdf: 65 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [RP17-13J-12SC(71)_CL0113-0515-5-71_2DDrawing_0000680434.pdf: 61 KB]
- 규격표 - English [RP17-13J-12SC(71)_CL0113-0515-5-71_SpecSheet_0001174422.pdf: 65 KB]
- 규격표 - 日本語 [RP17-13J-12SC(71)_CL0113-0515-5-71_SpecSheet_0000530102.pdf: 70 KB]
조립정보
- 치공구 취급 설명서[상세는 시리즈 페이지에서]
적합단자/하우징
제품명
적합 전선사이즈
AWG 18.0-22.0
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
플러그
플러그
Straight
플러그
플러그