EM52M-BP-4PCA
CL0138-0046-2-00
RoHS (EU)2015/863
신규 설계 비추천
제품 사양최종갱신일 September. 02, 2025
제품 정보
- 제품명
- EM52M-BP-4PCA
- HRS NO
- CL0138-0046-2-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- 전송 규격
- 정격전류
- 140.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 1000.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 1000.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 4
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- 접촉저항
- 내전압
- 2200 V Max.
- Lock 방식
- Push-on Bayonet
- 결선방법
- 압착
- 케이블 외경
- 삽발 횟수
- 50
- 핑거 프로텍트
- 있음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 외장재료
- 플라스틱
- 외장 표면 마감
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 컨택트 성별
- Male
- 하우징 색상
- 블랙
- 패널 장착방법
- 개구부 방향
- Straight
- 기판고정방법
- 납 오름 방지 구조
- 키
- 없음
- 캡 재료
제품사이즈
- 도금두께
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 13.0 mm
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 8.0 mm
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 71.0 mm
- 제품 폭
- 82.9 mm
- 제품 높이
- 71.0 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 비고
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 상자
- 구매 단위
- 6 PCS
- 제품 질량
- 191.0 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 24 PCS
기타
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 케이블 색상
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_2DDrawing_0000898920.pdf: 132 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_2DDrawing_0000399966.pdf: 124 KB]
- 규격표 - English [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_SpecSheet_0000137580.pdf: 337 KB]
- 규격표 - 日本語 [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_SpecSheet_0001046946.pdf: 202 KB]
- 인증 자료 (UL) [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_Certifications_UL_0001457521.pdf: 923 KB]
- 인증 자료 (TUV) [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_Certifications_TUV_0001457520.pdf: 369 KB]
- 인증 자료 (UL/cUL) [EM52M-BP-4PCA_CL0138-0046-2-00_Certifications_cUL_0001457522.pdf: 923 KB]
적합단자/하우징
제품명
적합 전선사이즈
26.66-16.78 mm²
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
리셉터클
리셉터클