EM30MSD(04)
CL0138-0200-0-04
					RoHS (EU)2015/863
					
			제품 사양최종갱신일 March. 07, 2025
				제품 정보
			- 제품명
 - EM30MSD(04)
 - HRS NO
 - CL0138-0200-0-04
 
							기본성능
					- 커넥터 형태
 - 부품
 - 일반 호칭
 - 준거 규격
 - 안전규격
 - UL, TÜV
 - 전송 규격
 - 정격전류
 - 200.0 A
 - 정격전류 기타
 - 정격전압 (AC)
 - AC 1500.0 V
 - 정격전압 (AC) 기타
 - 정격전압 (DC)
 - DC 1500.0 V
 - 정격전압 (DC) 기타
 - 핀수
 - 2
 - 기타 핀수
 - 셸 크기(mm)
 - 30 mm
 - 사용온도범위 (Max.)
 - 105 ℃
 - 사용온도범위 (Min.)
 - -40 ℃
 - 장착 방향
 - 부동 범위(XY)(mm)
 - 유효크라운 길이 (Z) (mm)
 - 방수 성능
 - IP X8
 - 접촉저항
 - 내전압
 - 4500 V Max.
 - Lock 방식
 - Bayonet
 - 결선방법
 - 케이블 외경
 - 삽발 횟수
 - 50
 - 핑거 프로텍트
 - 있음
 - 쉴드 기능
 - 없음
 - 기판실장 방법
 - 접점부 도금
 - 은
 - 염수분무시간 (내부식성)
 - h
 - 외장재료
 - 플라스틱
 - 외장 표면 마감
 - RoHS (EU)2015/863
 - 적합
 - SVHC
 - 함유
 - 커넥터 형태 정보
 
							기계적 성능
					- 컨택트 성별
 - 하우징 색상
 - 오렌지
 - 패널 장착방법
 - Screw
 - 개구부 방향
 - 기판고정방법
 - 납 오름 방지 구조
 - 키
 - 없음
 - 캡 재료
 
							제품사이즈
					- 도금두께
 - 적합 전선 피복외경 (Max.)
 - 적합 전선 피복외경 (Min.)
 - 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
 - 28
 - 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
 - 20
 - 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
 - 100.0 mm²
 - 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
 - 본체 길이 (Pitch 방향)
 - 110.0 mm
 - 제품 폭
 - 77.3 mm
 - 제품 높이
 - 50.0 mm
 - 전선/케이블의 UL스타일
 - 적합 전선 비고
 - 추천 기판 두께
 
							포장 사양
					- 포장
 - 상자
 - 구매 단위
 - 1 PCS
 - 제품 질량
 - 259.0 g
 - Static Sensitive
 - 없음
 - 박스 입수
 - 24 PCS
 
							기타
					- 하네스 제품
 - 없음
 - 케이블 길이
 - 케이블 색상
 - 비고
 
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_2DDrawing_0001453695.pdf: 424 KB]
 - 도면 (2D) - 日本語 [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_2DDrawing_0001453694.pdf: 376 KB]
 - 규격표 - English [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_SpecSheet_0001453697.pdf: 142 KB]
 - 규격표 - 日本語 [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_SpecSheet_0001453696.pdf: 186 KB]
 - 제품 가이드라인 - English [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_Guideline_0000119944.pdf: 671 KB]
 - 제품 가이드라인 - 日本語 [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_Guideline_0000103511.pdf: 805 KB]
 - 인증 자료 (UL) [EM30MSD(04)_CL0138-0200-0-04_Certifications_UL_0001457515.pdf: 158 KB]