EF2A-DH500B-1
CL0142-0233-0-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 August. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- EF2A-DH500B-1
- HRS NO
- CL0142-0233-0-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- TÜV, C-UL/CSA, UL
- 전송 규격
- 정격전류
- 500.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 1000.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 1500.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 1
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- 접촉저항
- 내전압
- Lock 방식
- Spring
- 결선방법
- 케이블 외경
- 삽발 횟수
- 50
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 외장재료
- 플라스틱
- 외장 표면 마감
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 컨택트 성별
- 하우징 색상
- 블랙
- 패널 장착방법
- DIN rail
- 개구부 방향
- 기판고정방법
- 납 오름 방지 구조
- 키
- 캡 재료
제품사이즈
- 도금두께
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 250.0 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 250.0 mm²
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 55.0 mm
- 제품 폭
- 111.0 mm
- 제품 높이
- 85.0 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 비고
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 1 PCS
- 제품 질량
- 331.4 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 12 PCS
기타
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 케이블 색상
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [EF2A-DH500B-1_CL0142-0233-0-00_2DDrawing_0001644208.pdf: 198 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [EF2A-DH500B-1_CL0142-0233-0-00_2DDrawing_0001482593.pdf: 203 KB]
- 규격표 - 日本語 [EF2A-DH500B-1_CL0142-0233-0-00_SpecSheet_0001482594.pdf: 157 KB]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인 - English [EF2A-DH500B-1_CL0142-0233-0-00_Guideline_0001321788.pdf: 3,870 KB]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 인증 자료 (UL) [EF2A-DH500B-1_CL0142-0233-0-00_Certifications_UL_0001471297.pdf: 702 KB]
- 인증 자료 (TUV) [EF2A-DH500B-1_CL0142-0233-0-00_Certifications_TUV_0001471402.pdf: 1,057 KB]
- 인증 자료 (UL/cUL) [EF2A-DH500B-1_CL0142-0233-0-00_Certifications_cUL_0001471299.pdf: 702 KB]