RDCD-37S(55)
CL0211-0318-0-55
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- RDCD-37S(55)
- HRS NO
- CL0211-0318-0-55
기본성능
- 커넥터 형태
- 기타
- 부품
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- D-sub
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 삽발 횟수
- 500
- 핀수
- 37
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 2.76 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 350.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
- 장치
기계적 성능
- 실장 Pitch
- 2.77 mm
- 열 수 (결합부)
- 2
- 도금두께
- 0.2 μm
- 지그재그 패턴
- 있음
- 키
- 없음
- 외장 표면 마감
- 니켈
- 외장재료
- 강철
- 컨택트 성별
- Female
- 하우징 색상
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판고정방법
- 스크류
- 캡 재료
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 납 오름 방지 구조
- 없음
전기/광성능
- 내전압
- 1250 V Max.
- 접촉저항
제품사이즈
- 추천 기판 두께
- 제품 높이
- 12.55 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 69.32 mm
- 제품 폭
- 19.27 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 25 PCS
- 제품 질량
- 17.26 g
- 흡착 테이프
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 200 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
기타
기타
Right Angle
리셉터클
리셉터클
Right Angle
리셉터클
리셉터클
Straight
기타
기타
Straight
기타
기타
Straight
기타
기타
Straight
기타
기타
Straight
기타
기타
Straight
기타
기타
Straight
기타
기타
Straight
기타
기타
Straight
리셉터클
리셉터클
Right Angle
리셉터클
리셉터클