Global icon

RDBD-25PE-LNA(56)

CL0211-0380-3-56

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • RDBD-25PE-LNA(56)
  • 커넥터 형태
  • 기타
  • 부품
  • 패널 장착방법
  • 하네스 제품
  • 없음

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • RDBD-25PE-LNA(56)
  • HRS NO
  • CL0211-0380-3-56
  • 커넥터 형태
  • 기타
  • 부품
  • 패널 장착방법
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 일반 호칭
  • D-sub
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 방수 성능
  • 염수분무시간 (내부식성)
  • h
  • 삽발 횟수
  • 500
  • 핀수
  • 25
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 2.76 mm
  • 접점부 도금
  • Lock 방식
  • Screw
  • 정격전류
  • 3.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 350.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 기판실장 방법
  • Through Hole DIP
  • 개구부 방향
  • Right Angle
  • 기판실장 스타일
  • Standard on-Board
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
  • 장치
  • 실장 Pitch
  • 2.77 mm
  • 열 수 (결합부)
  • 2
  • 도금두께
  • 0.3 μm
  • 지그재그 패턴
  • 있음
  • 없음
  • 외장 표면 마감
  • 니켈
  • 외장재료
  • 강철
  • 컨택트 성별
  • Male
  • 하우징 색상
  • 쉴드 기능
  • 없음
  • 기판고정방법
  • Lock 핀
  • 캡 재료
  • 핑거 프로텍트
  • 없음
  • 납 오름 방지 구조
  • 없음
  • 내전압
  • 1250 V Max.
  • 접촉저항
  • 추천 기판 두께
  • 제품 높이
  • 12.55 mm
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 53.04 mm
  • 제품 폭
  • 19.37 mm
  • 전선/케이블의 UL스타일
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 적합 전선 비고
  • 케이블 외경
  • 포장
  • 트레이
  • 구매 단위
  • 36 PCS
  • 제품 질량
  • 14.6 g
  • 흡착 테이프
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 288 PCS
  • 비고
  • Shell and others nickel plating . Contact area : gold plating : 0.3μm .

  제품명
개구부 방향 , 커넥터 형태
Right Angle  
플러그 
Right Angle  
플러그 
Right Angle  
플러그 
Right Angle  
플러그 
Right Angle  
플러그 
Right Angle  
플러그 
Right Angle  
리셉터클 
Straight  
플러그 
Right Angle  
플러그 
Right Angle  
리셉터클 
Right Angle  
리셉터클 
Right Angle  
리셉터클 
Right Angle  
플러그 
Right Angle  
리셉터클 
Right Angle  
리셉터클 
Right Angle  
리셉터클 
Straight  
플러그 
※이종 금속 간의 접속은 피하여 주십시오.