TM18R-TO-88(50)
CL0222-2883-9-50
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- TM18R-TO-88(50)
- HRS NO
- CL0222-2883-9-50
기본성능
- 커넥터 형태
- 잭
- 부품
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- RJ-45
- 준거 규격
- FCC
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 개구부 사이즈
- 8
- 핀수
- 8
- 포트 수
- 1
- 쉴드 기능
- 없음
- 결선방법
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Right Angle
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 125.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 삽발 횟수
- 200
- 사용온도범위 (Max.)
- 80 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- 1.27 μm
- 하우징 색상
- 블랙
- 기판고정방법
- 납땜
- 납 오름 방지 구조
- 있음
전기사양
- 접촉저항
- 230.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 18.4 mm
- 제품 폭
- 17.4 mm
- 제품 높이
- 10.3 mm
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 추천 기판 두께
- 1.6 mm Max.
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 50 PCS
- 흡착 테이프
- 없음
- 제품 질량
- 1.76 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 700 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
데이터시트
- 도면 (2D) - English [TM18R-TO-88(50)_CL0222-2883-9-50_2DDrawing_0000901151.pdf: 142 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [TM18R-TO-88(50)_CL0222-2883-9-50_2DDrawing_0000418032.pdf: 147 KB]
- 규격표 - English [TM18R-TO-88(50)_CL0222-2883-9-50_SpecSheet_0000144756.pdf: 129 KB]
- 규격표 - 日本語 [TM18R-TO-88(50)_CL0222-2883-9-50_SpecSheet_0000739255.pdf: 162 KB]
- 제품 가이드라인 - English [TM18R-TO-88(50)_CL0222-2883-9-50_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [TM18R-TO-88(50)_CL0222-2883-9-50_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]