HK-TMP
CL0353-0014-0-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 June. 07, 2025
제품 정보
- 제품명
- HK-TMP
- HRS NO
- CL0353-0014-0-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 준거 규격
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 40.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.28 Max.
- 결합도
- 감쇠량
- 포트 수
- 포트의 커넥터 타입
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 금
- 삽발 횟수
- 500
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- 케이스 소재
- 절연물 재료
- PTFE
- 납 오름 방지 구조
전기사양
- 삽입손실
- Return Loss
- 아이솔레이션
- 내전압
- 내전력
- 0.5 W
- 스위치회로의 정격전압
- 스위치회로의 정격전류
- 스위치회로의 종류
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 8.0 mm
- 제품 폭
- 13.15 mm
- 제품 높이
- 8.0 mm
환경적 성능
- 상대습도 (Max.)
- 주위온도 (Max.)
- 주위온도 (Min.)
포장 사양
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 1 PCS
- 제품 질량
- 2.92 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 100 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- RF_Report [HK-TMP_CL0353-0014-0-00_RF_Report_RF_Report_HK_TMP.pdf: 429 KB] * 회원 가입이 필요합니다.* 회원 만
- Simulation Model [HK-TMP_CL0353-0014-0-00_Simulation Model _s2p_HK-TMP.zip: 52 KB] * 회원 가입이 필요합니다.* 회원 만