KP13B-SF-PEJ(800)
CL0480-0387-0-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 April. 25, 2025
제품 정보
- 제품명
- KP13B-SF-PEJ(800)
- HRS NO
- CL0480-0387-0-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 소켓
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- IEC
- 적합 카드 타입
- nano SIM 카드
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판실장 방법
- SMT
- 카드버스 대응
- 쉴드 기능
- 있음
- 이젝트 버튼 방향
- 우
- 제품 높이
- 1.18 mm
- 스탠드오프
- 검출스위치
- 있음
- 이젝트 기구
- Push-push
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 삽발 횟수
- 5000
- 핀수
- 6
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 2.54 mm
- 정격전압 (AC)
- AC 10.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 문의
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- 0.05 μm
- 하우징 색상
- 블랙
- 기판고정방법
- 납땜
- 이젝트 버튼
- 리지드
전기사양
- 접촉저항
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 13.6 mm
- 제품 폭
- 11.5 mm
- 추천 기판 두께
- 0.8 mm Max.
포장 사양
- 흡착 테이프
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 1500 PCS
- 제품 질량
- 0.238 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 7500 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [KP13B-SF-PEJ(800)_CL0480-0387-0-00_2DDrawing_KP13B-SF-PEJ_48003950_2D_ENG.pdf: 255 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [KP13B-SF-PEJ(800)_CL0480-0387-0-00_2DDrawing_KP13B-SF-PEJ_4800395000_2D_JAP.pdf: 245 KB]
- 규격표 - English [KP13B-SF-PEJ(800)_CL0480-0387-0-00_SpecSheet_KP13B-SF-PEJ_48003950_Specsheet_Eng.pdf: 96 KB]
- 규격표 - 日本語 [KP13B-SF-PEJ(800)_CL0480-0387-0-00_SpecSheet_KP13B-SF-PEJ_48003950_Specsheet_Jap.pdf: 240 KB]