DF51K-5P-2DS(805)
CL0480-0590-0-05
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 December. 19, 2023
제품 정보
- 제품명
- DF51K-5P-2DS(805)
- HRS NO
- CL0480-0590-0-05
기본성능
- 커넥터 형태
- 헤더
- 부품
- 하네스 제품
- 준거 규격
- 안전규격
- UL, C-UL/CSA
- 핀수
- 5
- 정격전류
- 2.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 2.0 mm
- 접점부 Pitch
- 2.0 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 13.2 mm
- 제품 폭
- 12.05 mm
- 제품 높이
- 6.3 mm
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 납땜
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 1.6 mm Max.
- 개구부 방향
- Right Angle
- 삽발 횟수
- 50
- 접점부 도금
- 금
- 도금두께
- 0.1 μm
- 하우징 색상
- 블랙
- 결선방법
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 문의
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- Latch Lock
- 키
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
전기사양
- 접촉저항
- 30.0 mΩ Max.
- 내전압
- 650 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 230 PCS
- 흡착 테이프
- 없음
- 제품 질량
- 0.55 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1610 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비대응
- 비고
- 230 pieces / tray , Gold plating .
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF51K-5P-2DS(805)_CL0480-0590-0-05_2DDrawing_DF51K-5P-2DS(805)_4800590005_2D_ENG.pdf: 88 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF51K-5P-2DS(805)_CL0480-0590-0-05_2DDrawing_DF51K-5P-2DS(805)_4800590005_2D_JAP.pdf: 87 KB]
- 규격표 - English [DF51K-5P-2DS(805)_CL0480-0590-0-05_SpecSheet_DF51K-5P-2DS(805)_4800590005_SPECSHEET_ENG.pdf: 108 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF51K-5P-2DS(805)_CL0480-0590-0-05_SpecSheet_DF51K-5P-2DS(805)_4800590005_SPECSHEET_JAP.pdf: 142 KB]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
- 제품 가이드라인[상세는 시리즈 페이지에서]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]