Global icon

BK10C05-30DP/2-0.3V(895)

CL0480-0878-0-95

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • BK10C05-30DP/2-0.3V(895)
  • 커넥터 형태
  • 플러그
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 June. 19, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • BK10C05-30DP/2-0.3V(895)
  • HRS NO
  • CL0480-0878-0-95
  • 커넥터 형태
  • 플러그
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 접점부 Pitch
  • 0.3 mm
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
  • 5.0 A
  • 정격전류 기타
  • 0.3 A
  • 정격전압 (AC)
  • AC 30.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • AC 30.0 V
  • 정격전압 (DC)
  • DC 30.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • DC 30.0 V
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 문의
  • 커넥터 형태 정보
  • 도금두께
  • 쉴드 기능
  • Lock 방식
  • 하우징 색상
  • 블랙
  • 기판 세정
  • 위치 결정 Boss
  • 핑거 프로텍트
  • 납 오름 방지 구조
  • 내전압
  • 100 V Max.
  • 접촉저항
  • 50.0 mΩ Max.
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 6.11 mm
  • 제품 폭
  • 1.5 mm
  • 제품 높이
  • 0.415 mm
  • 추천 기판 두께
  • 포장
  • 구매 단위
  • 1000 PCS
  • 흡착 테이프
  • 제품 질량
  • 0.00594 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 1000 PCS
  • 비고