Global icon

POK22F-PR/A-SMT(800)

CL0480-1067-0-00

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • POK22F-PR/A-SMT(800)
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 준거 규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 June. 19, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • POK22F-PR/A-SMT(800)
  • HRS NO
  • CL0480-1067-0-00
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 준거 규격
  • 방수 성능
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 6.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.49 Max.
  • 핀수
  • 삽발 횟수
  • 30
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 중심접점부 도금
  • Nickel Plating, Au Plating
  • 외부접점부 도금
  • 적합 동축 케이블 타입
  • 케이블 외경
  • 결선방법
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 쉴드 직경
  • 중심도체 직경
  • 적합 전선 비고
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 105 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 결합부 형태 1
  • 결합부 형태 2
  • Return Loss
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 문의
  • 커넥터 형태 정보
  • 도금두께
  • Lock 방식
  • Friction
  • 기판고정방법
  • 납땜
  • 패널 장착방법
  • 외장 표면 마감
  • Nickel Plating, Au Plating
  • 절연물 재료
  • 결선방법 (중심도체)
  • 결선방법 (외부도체)
  • Hermetic Seal
  • Kink
  • 납 오름 방지 구조
  • 있음
  • 내전력
  • 접촉저항 (중심도체)
  • 30.0 mΩ Max.
  • 접촉저항 (외부도체)
  • 60.0 mΩ Max.
  • 전송 규격
  • 아이솔레이션
  • 정격전류
  • 1.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 4.3 mm
  • 제품 폭
  • 4.3 mm
  • 제품 높이
  • 6.83 mm
  • 결합 높이 (Min.)
  • 16.15 mm
  • 결합 높이 (Max.)
  • 16.75 mm
  • 결합 높이
  • 16.15, 16.45, 16.75 mm
  • 추천 기판 두께
  • 리드 길이
  • 전선/케이블의 UL스타일
  • 포장
  • 구매 단위
  • 500 PCS
  • 흡착 테이프
  • 제품 질량
  • 0.438 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 5000 PCS
  • 비고