CR22-44D-2.54DS(70)
CL0522-0001-1-70
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- CR22-44D-2.54DS(70)
- HRS NO
- CL0522-0001-1-70
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 핀수
- 44
- 실장 Pitch
- 2.54 mm
- 접점부 Pitch
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 제품 높이
- 16.5 mm
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 300.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 삽발 횟수
- 500
- 추천 기판 두께
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
전기사양
- 접촉저항
- 20.0 mΩ Max.
기계적 성능
- 개구부 방향
- Straight
- 기판고정방법
- 도금두께
- 0.05 μm
- 하우징 색상
- 블랙
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 79.52 mm
- 제품 폭
- 9.5 mm
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 30 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 10.62 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 300 PCS
기타
- 비고
- Gold flash plating .
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [CR22-44D-2.54DS(70)_CL0522-0001-1-70_2DDrawing_0001308411.pdf: 55 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [CR22-44D-2.54DS(70)_CL0522-0001-1-70_2DDrawing_0000836633.pdf: 186 KB]
- 규격표 - English [CR22-44D-2.54DS(70)_CL0522-0001-1-70_SpecSheet_0001311474.pdf: 73 KB]
- 규격표 - 日本語 [CR22-44D-2.54DS(70)_CL0522-0001-1-70_SpecSheet_0000476301.pdf: 61 KB]