Global icon

CR22-68D-2.54DS(70)

CL0522-0017-1-70

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • CR22-68D-2.54DS(70)
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 준거 규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • CR22-68D-2.54DS(70)
  • HRS NO
  • CL0522-0017-1-70
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 준거 규격
  • 핀수
  • 68
  • 실장 Pitch
  • 2.54 mm
  • 접점부 Pitch
  • 기판실장 방법
  • Through Hole DIP
  • 제품 높이
  • 16.5 mm
  • 접점부 도금
  • 정격전류
  • 3.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 300.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 삽발 횟수
  • 500
  • 추천 기판 두께
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55 ℃
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 접촉저항
  • 20.0 mΩ Max.
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 기판고정방법
  • 도금두께
  • 0.05 μm
  • 하우징 색상
  • 블랙
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 110.0 mm
  • 제품 폭
  • 9.5 mm
  • 포장
  • 트레이
  • 구매 단위
  • 30 PCS
  • 흡착 테이프
  • 제품 질량
  • 15.85 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 300 PCS
  • 비고
  • Gold flash plating .