DF13-2P-1.25DS(25)
CL0536-0151-7-25
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF13-2P-1.25DS(25)
- HRS NO
- CL0536-0151-7-25
기본성능
- 커넥터 형태
- 헤더
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- UL
- 핀수
- 2
- 정격전류
- 2.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 150.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 150.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 1.25 mm
- 접점부 Pitch
- 1.25 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 4.15 mm
- 제품 폭
- 3.6 mm
- 제품 높이
- 5.4 mm
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 납땜
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Right Angle
- 삽발 횟수
- 30
- 접점부 도금
- 주석
- 도금두께
- 하우징 색상
- 베이지
- 결선방법
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -35 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- Friction
- 키
- 없음
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
- 없음
전기사양
- 접촉저항
- 30.0 mΩ Max.
- 내전압
- 500 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 튜브
- 구매 단위
- 115 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.08 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 11500 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF13-2P-1.25DS(25)_CL0536-0151-7-25_2DDrawing_0001495816.pdf: 129 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF13-2P-1.25DS(25)_CL0536-0151-7-25_2DDrawing_0001495815.pdf: 121 KB]
- 규격표 - English [DF13-2P-1.25DS(25)_CL0536-0151-7-25_SpecSheet_0001495818.pdf: 59 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF13-2P-1.25DS(25)_CL0536-0151-7-25_SpecSheet_0001495817.pdf: 127 KB]
- 인증 자료 (UL) [DF13-2P-1.25DS(25)_CL0536-0151-7-25_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]