Global icon

DF1B-30PCB

CL0541-0689-8-00

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • DF1B-30PCB
  • 커넥터 형태
  • 단자
  • 부품
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 준거 규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • DF1B-30PCB
  • HRS NO
  • CL0541-0689-8-00
  • 커넥터 형태
  • 단자
  • 부품
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 핀수
  • 정격전류
  • 0.5 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 250.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 250.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 열 수 (결합부)
  • 실장 Pitch
  • 접점부 Pitch
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 제품 폭
  • 제품 높이
  • 기판실장 방법
  • 기판실장 스타일
  • 기판고정방법
  • 지그재그 패턴
  • 추천 기판 두께
  • 개구부 방향
  • 삽발 횟수
  • 50
  • 접점부 도금
  • 도금두께
  • 0.2 μm
  • 하우징 색상
  • 결선방법
  • 압착
  • 적합 전선 타입
  • 디스크리트 와이어
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
  • 30
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
  • 30
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
  • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -35 ℃
  • 패널 장착방법
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • Lock 방식
  • 없음
  • 핑거 프로텍트
  • 쉴드 기능
  • 없음
  • 접촉저항
  • 30.0 mΩ Max.
  • 내전압
  • 650 V Max.
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 전선/케이블의 UL스타일
  • UL 1061, 1007
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 1.1 mm
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 1.1 mm
  • 적합 전선 비고
  • 케이블 외경
  • 탭 폭 (mm)
  • 포장
  • 단품포장
  • 구매 단위
  • 100 PCS
  • 흡착 테이프
  • 제품 질량
  • 0.15 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 50000 PCS
  • 케이블 색상
  • 글로우 와이어 대응
  • 비고

제품명 치구타입 치구명
단자 발거 치구
수동압착공구