DF1BZ-36DP-2.5DS
CL0541-2066-6-00
RoHS (EU)2015/863
신규 설계 비추천
제품 사양최종갱신일 July. 14, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF1BZ-36DP-2.5DS
- HRS NO
- CL0541-2066-6-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 헤더
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL
- 핀수
- 36
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 2
- 실장 Pitch
- 2.5 mm
- 접점부 Pitch
- 2.5 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 47.5 mm
- 제품 폭
- 12.5 mm
- 제품 높이
- 8.6 mm
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Right Angle
- 삽발 횟수
- 30
- 접점부 도금
- 주석
- 도금두께
- 1.0 μm
- 하우징 색상
- 화이트
- 결선방법
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -35 ℃
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
- 3.65 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_2DDrawing_0001000454.pdf: 151 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_2DDrawing_0000868489.pdf: 154 KB]
- 규격표 - English [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_SpecSheet_0000426710.pdf: 113 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_SpecSheet_0001013197.pdf: 66 KB]
- 인증 자료 (UL) [DF1BZ-36DP-2.5DS_CL0541-2066-6-00_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]