DF3-13P-2DS(01)
CL0543-0042-0-01
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 June. 26, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF3-13P-2DS(01)
- HRS NO
- CL0543-0042-0-01
기본성능
- 커넥터 형태
- 헤더
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL
- 핀수
- 13
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 2.0 mm
- 접점부 Pitch
- 2.0 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 28.0 mm
- 제품 폭
- 7.2 mm
- 제품 높이
- 5.0 mm
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Right Angle
- 삽발 횟수
- 50
- 접점부 도금
- 금
- 도금두께
- 0.2 μm
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
- -30 ℃
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
- 0.64 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 2000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
- Gold plating : 0.2μm
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF3-13P-2DS(01)_CL0543-0042-0-01_2DDrawing_0000995371.pdf: 141 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF3-13P-2DS(01)_CL0543-0042-0-01_2DDrawing_0000852692.pdf: 138 KB]
- 규격표 - English [DF3-13P-2DS(01)_CL0543-0042-0-01_SpecSheet_0000421310.pdf: 135 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF3-13P-2DS(01)_CL0543-0042-0-01_SpecSheet_0001005054.pdf: 139 KB]
- 인증 자료 (CSA) [DF3-13P-2DS(01)_CL0543-0042-0-01_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 171 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]