DF3-4EP-2C
CL0543-0066-8-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF3-4EP-2C
- HRS NO
- CL0543-0066-8-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL
- 핀수
- 4
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 2.0 mm
- 접점부 Pitch
- 2.0 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 15.0 mm
- 제품 폭
- 5.0 mm
- 제품 높이
- 11.1 mm
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
- -30 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
- 중계 플러그
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
- 0.24 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 5000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
- Standard product
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF3-4EP-2C_CL0543-0066-8-00_2DDrawing_0000994970.pdf: 116 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF3-4EP-2C_CL0543-0066-8-00_2DDrawing_0000839405.pdf: 139 KB]
- 규격표 - English [DF3-4EP-2C_CL0543-0066-8-00_SpecSheet_0000420738.pdf: 60 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF3-4EP-2C_CL0543-0066-8-00_SpecSheet_0000998657.pdf: 109 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF3-4EP-2C_CL0543-0066-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 인증 자료 (UL) [DF3-4EP-2C_CL0543-0066-8-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- 인증 자료 (CSA) [DF3-4EP-2C_CL0543-0066-8-00_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 171 KB]
조립정보
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]