DF11-6DS-2C
CL0543-0502-8-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF11-6DS-2C
- HRS NO
- CL0543-0502-8-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 소켓
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL
- 핀수
- 6
- 정격전류
- 2.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 2
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 2.0 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 8.0 mm
- 제품 폭
- 5.0 mm
- 제품 높이
- 7.3 mm
- 기판실장 방법
- 기판실장 스타일
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- 삽발 횟수
- 접점부 도금
- 도금두께
- 하우징 색상
- 블랙
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선 타입
- 디스크리트 와이어
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 30
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 22
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -30 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- Friction
- 키
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
전기사양
- 접촉저항
- 30.0 mΩ Max.
- 내전압
- 650 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- UL 1061, 1007
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 0.75 mm
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 1.45 mm
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 100 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.13 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 10000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비대응
- 비고
- Standard product
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_2DDrawing_0000995267.pdf: 59 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_2DDrawing_0000852944.pdf: 127 KB]
- 규격표 - English [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_SpecSheet_0000421184.pdf: 91 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_SpecSheet_0001033717.pdf: 111 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 인증 자료 (UL) [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- 인증 자료 (CSA) [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
조립정보
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Right Angle
헤더
헤더
Right Angle
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더