Global icon

DF11-20DS-2DSA(06)

CL0543-0560-4-06

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • DF11-20DS-2DSA(06)
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 준거 규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 July. 09, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • DF11-20DS-2DSA(06)
  • HRS NO
  • CL0543-0560-4-06
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • C-UL/CSA, UL
  • 핀수
  • 20
  • 정격전류
  • 2.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 250.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 250.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 열 수 (결합부)
  • 2
  • 실장 Pitch
  • 2.0 mm
  • 접점부 Pitch
  • 2.0 mm
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 22.0 mm
  • 제품 폭
  • 5.0 mm
  • 제품 높이
  • 6.6 mm
  • 기판실장 방법
  • Through Hole DIP
  • 기판실장 스타일
  • Standard on-Board
  • 기판고정방법
  • 지그재그 패턴
  • 없음
  • 추천 기판 두께
  • 1.6 mm Max.
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 삽발 횟수
  • 50
  • 접점부 도금
  • 금
  • 도금두께
  • 0.2 μm
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
  • -30 ℃
  • 패널 장착방법
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 35th 비 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • Lock 방식
  • Friction
  • 키
  • 핑거 프로텍트
  • 쉴드 기능
  • 접촉저항
  • 30.0 mΩ Max.
  • 내전압
  • 650 V Max.
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 전선/케이블의 UL스타일
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 비고
  • 케이블 외경
  • 탭 폭 (mm)
  • 포장
  • 트레이
  • 구매 단위
  • 100 PCS
  • 흡착 테이프
  • 없음
  • 제품 질량
  • 0.99 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 1800 PCS
  • 케이블 색상
  • 글로우 와이어 대응
  • 비대응
  • 비고
  • Gold plating : 0.2μm

  제품명
개구부 방향 , 커넥터 형태
※이종 금속 간의 접속은 피하여 주십시오.