DF11A-2428SCF
CL0543-0634-9-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 June. 30, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF11A-2428SCF
- HRS NO
- CL0543-0634-9-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 단자
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- 핀수
- 정격전류
- 2.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 제품 폭
- 제품 높이
- 기판실장 방법
- 기판실장 스타일
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- 삽발 횟수
- 50
- 접점부 도금
- 주석
- 도금두께
- 1.0 μm
- 하우징 색상
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선 타입
- 디스크리트 와이어
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 28
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 24
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -30 ℃
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
- UL 1061, 1007
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 0.9 mm
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 1.45 mm
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 10000 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.032 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 50000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비대응
- 비고
- Lower operation force
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_2DDrawing_0000963497.pdf: 54 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_2DDrawing_0000712564.pdf: 106 KB]
- 규격표 - English [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_SpecSheet_0000112140.pdf: 60 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_SpecSheet_0001040244.pdf: 121 KB]
- 제품 가이드라인 DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
조립정보
- 케이블 조립안내서 - English [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_CableAsseyInstruction_0001313101.pdf: 632 KB]
- 케이블 조립안내서 - 日本語 [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_CableAsseyInstruction_0001345660.pdf: 818 KB]
- 압착 조건표 [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_CrimpCondition_054306349_DF11A-2428SCF(UL10272).pdf: 111 KB]
- 압착 품질 기준서 - 日本語 [DF11A-2428SCF_CL0543-0634-9-00_CrimpQualityStandard_0000108168.pdf: 48 KB]
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]
적합단자/하우징
제품명
적합 전선사이즈
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
AWG 22.0-30.0
이 단자에 대응하는 지그
| 제품명 | 치구타입 | 치구명 |
|---|---|---|
|
단자 발거 치구 |
||
|
자동압착기 본체 |
Main unit of crimping machine | |
|
어플리케이터 |