DF62-EP2428PCFA(05)
CL0544-0501-1-05
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF62-EP2428PCFA(05)
- HRS NO
- CL0544-0501-1-05
기본성능
- 커넥터 형태
- 단자
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- 핀수
- 정격전류
- 2.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 제품 폭
- 제품 높이
- 기판실장 방법
- 기판실장 스타일
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- 삽발 횟수
- 30
- 접점부 도금
- 금
- 도금두께
- 0.76 μm
- 하우징 색상
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선 타입
- 디스크리트 와이어
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 28
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 24
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -35 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- 키
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
- 없음
전기사양
- 접촉저항
- 내전압
- 650 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- UL 1007
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 0.9 mm
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 1.45 mm
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 15000 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.053 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 15000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
- 15000 Contacts / reel , Gold plating : 0.76μm .
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF62-EP2428PCFA(05)_CL0544-0501-1-05_2DDrawing_0000950925.pdf: 150 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF62-EP2428PCFA(05)_CL0544-0501-1-05_2DDrawing_0001465242.pdf: 58 KB]
- 규격표 - English [DF62-EP2428PCFA(05)_CL0544-0501-1-05_SpecSheet_0000354976.pdf: 72 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF62-EP2428PCFA(05)_CL0544-0501-1-05_SpecSheet_0001468062.pdf: 121 KB]
- 제품 가이드라인 - English [DF62-EP2428PCFA(05)_CL0544-0501-1-05_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- 제품 가이드라인 - English [DF62-EP2428PCFA(05)_CL0544-0501-1-05_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF62-EP2428PCFA(05)_CL0544-0501-1-05_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF62-EP2428PCFA(05)_CL0544-0501-1-05_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
조립정보
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]
이 단자에 대응하는 지그
| 제품명 | 치구타입 | 치구명 |
|---|---|---|
|
자동압착기 본체 |
Main unit of crimping machine | |
|
어플리케이터 |