DF62W-2830SCFA
CL0544-1038-0-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- DF62W-2830SCFA
- HRS NO
- CL0544-1038-0-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 단자
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- 핀수
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 제품 폭
- 제품 높이
- 기판실장 방법
- 기판실장 스타일
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Straight
- 삽발 횟수
- 50
- 접점부 도금
- 도금두께
- 하우징 색상
- 결선방법
- 적합 전선 타입
- 디스크리트 와이어
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 30
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 28
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- 키
- 없음
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
전기사양
- 접촉저항
- 30.0 mΩ Max.
- 내전압
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- UL 1007
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 0.98 mm
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 1.2 mm
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 15000 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.042 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 75000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_2DDrawing_0001191179.pdf: 72 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_2DDrawing_0001191178.pdf: 62 KB]
- 규격표 - English [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_SpecSheet_0001191182.pdf: 71 KB]
- 규격표 - 日本語 [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_SpecSheet_0001191181.pdf: 112 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_Guideline_0001138835.pdf: 402 KB]
조립정보
- 케이블 조립안내서 - English [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_CableAsseyInstruction_0000122439.pdf: 3,127 KB]
- 케이블 조립안내서 - 日本語 [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_CableAsseyInstruction_0000108106.pdf: 2,978 KB]
- 압착 조건표 - English [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_CrimpCondition_0001621868.pdf: 180 KB]
- 압착 조건표 - 日本語 [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_CrimpCondition_0001621867.pdf: 181 KB]
- 압착 품질 기준서 - 日本語 [DF62W-2830SCFA_CL0544-1038-0-00_CrimpQualityStandard_0000108150.pdf: 67 KB]
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]