Global icon

MDF7-14S-2.54DSA(67)

CL0547-0140-4-67

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • MDF7-14S-2.54DSA(67)
  • 커넥터 형태
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • UL

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • MDF7-14S-2.54DSA(67)
  • HRS NO
  • CL0547-0140-4-67
  • 커넥터 형태
  • 부품
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • UL
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 접점부 Pitch
  • 실장 Pitch
  • 탭 폭 (mm)
  • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
  • 결합 높이 (Min.)
  • 결합 높이 (Max.)
  • 결합 높이
  • 핀수
  • 기타 핀수
  • 플로팅 기능
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
  • 기판 세정
  • 위치 결정 Boss
  • 핑거 프로텍트
  • 납 오름 방지 구조
  • 내전압
  • 접촉저항
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 제품 폭
  • 제품 높이
  • 추천 기판 두께
  • 포장
  • 트레이
  • 구매 단위
  • 100 PCS
  • 흡착 테이프
  • 제품 질량
  • 0.93 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 1800 PCS
  • 비고
  • Without 5 contacts , Gold plating : 0.2μm