HIF3G-2.54SP
CL0562-0212-6-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- HIF3G-2.54SP
- HRS NO
- CL0562-0212-6-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 쇼트 핀
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- 핀수
- 2
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 200.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 2.54 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 5.0 mm
- 제품 폭
- 2.5 mm
- 제품 높이
- 6.0 mm
- 기판실장 방법
- 기판실장 스타일
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- 삽발 횟수
- 100
- 접점부 도금
- 금
- 도금두께
- 하우징 색상
- 블랙
- 결선방법
- 적합 전선 타입
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
- 650 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 1000 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.108 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 20000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
데이터시트
- 도면 (2D) - English [HIF3G-2.54SP_CL0562-0212-6-00_2DDrawing_0000959320.pdf: 58 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [HIF3G-2.54SP_CL0562-0212-6-00_2DDrawing_0000661961.pdf: 130 KB]
- 규격표 - English [HIF3G-2.54SP_CL0562-0212-6-00_SpecSheet_0000034662.pdf: 37 KB]
- 규격표 - 日本語 [HIF3G-2.54SP_CL0562-0212-6-00_SpecSheet_0001032116.pdf: 176 KB]