Global icon

FX2-40P-1.27SV(96)

CL0572-2003-4-96

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • FX2-40P-1.27SV(96)
  • 커넥터 형태
  • 헤더
  • 부품
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 준거 규격

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 July. 10, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • FX2-40P-1.27SV(96)
  • HRS NO
  • CL0572-2003-4-96
  • 커넥터 형태
  • 헤더
  • 부품
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 핀수
  • 40
  • 정격전류
  • 0.5 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 125.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 열 수 (결합부)
  • 2
  • 실장 Pitch
  • 1.27 mm
  • 접점부 Pitch
  • 1.27 mm
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 35.45 mm
  • 제품 폭
  • 9.0 mm
  • 제품 높이
  • 8.6 mm
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 기판실장 스타일
  • Standard on-Board
  • 기판고정방법
  • 납땜
  • 지그재그 패턴
  • 없음
  • 추천 기판 두께
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 삽발 횟수
  • 500
  • 접점부 도금
  • 도금두께
  • 0.2 μm
  • 하우징 색상
  • 브라운
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
  • 300 V Max.
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 전선/케이블의 UL스타일
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 비고
  • 케이블 외경
  • 탭 폭 (mm)
  • 포장
  • 트레이
  • 구매 단위
  • 50 PCS
  • 흡착 테이프
  • 있음
  • 제품 질량
  • 2.32 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 350 PCS
  • 케이블 색상
  • 글로우 와이어 대응
  • 비고
  • 50 pieces / tray , With tape for vacuum pick up and place .

※이종 금속 간의 접속은 피하여 주십시오.