FX2CA-80S-1.27DSAL(71)
CL0572-2557-6-71
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 April. 10, 2026
제품 정보
- 제품명
- FX2CA-80S-1.27DSAL(71)
- HRS NO
- CL0572-2557-6-71
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL
- 핀수
- 80
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 125.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 4
- 실장 Pitch
- 1.27 mm
- 접점부 Pitch
- 1.27 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 60.85 mm
- 제품 폭
- 7.0 mm
- 제품 높이
- 9.5 mm
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 기판고정방법
- 납땜
- 지그재그 패턴
- 있음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- Straight
- 삽발 횟수
- 500
- 접점부 도금
- 금
- 도금두께
- 0.2 μm
- 하우징 색상
- 블랙
- 결선방법
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- 키
- 없음
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
전기사양
- 접촉저항
- 내전압
- 300 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 40 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 4.41 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1040 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_2DDrawing_0000985616.pdf: 151 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_2DDrawing_0000808787.pdf: 146 KB]
- 규격표 - English [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_SpecSheet_0000402130.pdf: 122 KB]
- 규격표 - 日本語 [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_SpecSheet_0000981095.pdf: 68 KB]
- 인증 자료 (UL) [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_Certifications_UL_0001457630.pdf: 400 KB]
- 인증 자료 (UL/cUL) [FX2CA-80S-1.27DSAL(71)_CL0572-2557-6-71_Certifications_cUL_0001457631.pdf: 400 KB]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Straight
헤더
헤더
Right Angle
헤더
헤더
Right Angle
헤더
헤더
Right Angle
헤더
헤더
Right Angle
헤더
헤더